![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/754801-LEGRAND-1000.jpg)
VALENA LIFE PLAKIETKA DO GNIAZD TELEWIZYJNYCH STOSOWANYCH PRZEZ OPERATOR TELEWIZJI KABLOWEJ KREMOWA
VALIF
Legrand
VALENA LIFE PLAKIETKA DO GNIAZD TELEWIZYJNYCH STOSOWANYCH PRZEZ OPERATOR TELEWIZJI KABLOWEJ KREMOWA
REF. 754801
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414970462046
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
15,70 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
---|---|
Utilization | Other |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Beige |
---|---|
RAL-number (similar) | 1013 |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 2 |
With strain relief | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 58.3 mm |
Device height | 58.3 mm |
Device depth | 9.3 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |