Skip to main content
Logo print

VALENA LIFE - MYHOME ZIGBEE PLAKIETKA ŁĄCZNIKA HOTELOWEGO BIAŁA

VALIF Legrand

VALENA LIFE - MYHOME ZIGBEE PLAKIETKA ŁĄCZNIKA HOTELOWEGO BIAŁA

REF. 755160 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414970460394
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
37,57 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Hotel card
Imprint/indication Other
Utilization Other
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 60.5 mm
Height 60.5 mm
Depth 19.2 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Dokumentacja

1 dokument
Autocad 3D
755160_AllCATPart.stp ifc (9.78 Mo)