VALENA LIFE MODUŁ BLUETOOTH
VALIF
Legrand
VALENA LIFE MODUŁ BLUETOOTH
REF. 752036
PKWiU 26.40.12.0
EAN.
3414970476616
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
902,61 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Music power at 4 Ohm | 2.5 W |
---|---|
Music power at 8 Ohm | 1.5 W |
RDS | No |
Digital Surround Decoder | No |
Number of loudspeaker outputs | 2 |
Number of digital inputs | 0 |
Number of digital outputs | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Bluetooth | Yes |
Ethernet | No |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
---|---|
Supplied remote control | No |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 41.2 mm |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ