![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067684-LEGRAND-1000.jpg)
VALENA LIFE LAMPA WTYKOWA LED DO FUNKCJI PODŚWIETLANIA DLA ŁĄCZNIKA JEDNOBIEGUNOWEGO I PRZYCISKU
VALIF
Legrand
VALENA LIFE LAMPA WTYKOWA LED DO FUNKCJI PODŚWIETLANIA DLA ŁĄCZNIKA JEDNOBIEGUNOWEGO I PRZYCISKU
REF. 067684
PKWiU 27.90.20.0
EAN.
3414970426918
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
21,09 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 230-230 V |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Other |
Colour light source | White |
---|---|
Type of fastening | Front fastening |
Width | 17.25 mm |
Height | 36.5 mm |
Depth | 9.7 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
5 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Certyfikat
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
WYBIERZ