Skip to main content
Logo print
Ten produkt jest wycofany

VALENA LIFE KLAWISZ ŚCIEMNIACZA 1-10 V~ BIAŁY

VALIF Legrand

VALENA LIFE KLAWISZ ŚCIEMNIACZA 1-10 V~ BIAŁY

REF. 754890 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414970462237
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Two-part button
Imprint/indication Other
Utilization Dimmer
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.2 mm
Height 53.2 mm
Depth 8.3 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Dokumentacja

1 dokument
Autocad 3D
754890_AllCATPart.stp ifc (12.6 Mo)