Skip to main content
Logo print
New title
title

VALENA LIFE - KLAWISZ DO ŁĄCZNIKA POJEDYNCZEGO Z SYMBOLEM DZWONKA CZARNY

VALIF Legrand

VALENA LIFE - KLAWISZ DO ŁĄCZNIKA POJEDYNCZEGO Z SYMBOLEM DZWONKA CZARNY

REF. 756012 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414972053433
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
16,51 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model One-part rocker
Imprint/indication Symbol "bell"
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Black
With label area Yes
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.2 mm
Height 53.5 mm
Depth 8.4 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Dokumentacja

1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)