![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/753082-LEGRAND-1000.jpg)
VALENA LIFE GNIAZDO USB 3.0 Z PRZEWODEM
AUVID
Legrand
VALENA LIFE GNIAZDO USB 3.0 Z PRZEWODEM
REF. 753082
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970464996
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
142,16 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Utilization | USB |
Support ring | No |
With dust cover | Yes |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Transparent | No |
Type of fastening | Mounting with screw |
Number of modules (module system) | 2 |
Suitable for number of connectors | 1 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ