Skip to main content
Logo print

VALENA LIFE GNIAZDO TYPU TV KOŃCOWE  “F”

VALIF Legrand

VALENA LIFE GNIAZDO TYPU TV KOŃCOWE  “F”

REF. 753050 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970451477
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
38,71 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model End socket
Type of socket outlet TV
DAB+ No
Mounting method Flush-mounted
Tap loss at 860 MHz 1.5 dB
Tap loss at 2150 MHz 1.5 dB
Number of outlets 1
Suitable for cable modem No
Suitable for remote power supply Yes
Colour Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Degree of protection (IP) IP21
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 74.6 mm
Device height 74.6 mm
Device depth 27.2 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature -25-70 °C

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F02110EN-01.pdf pdf (0.48 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE07425CD.pdf pdf (1.84 Mo)