![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/753365-LEGRAND-1000.jpg)
VALENA LIFE GNIAZDO PRZELOTOWE TV-RD-SAT ALUMINIUM
VALIF
Legrand
VALENA LIFE GNIAZDO PRZELOTOWE TV-RD-SAT ALUMINIUM
REF. 753365
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970451965
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
131,87 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Loop-through socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/RD/SAT |
DAB+ | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Tap loss at 860 MHz | 14 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 14 dB |
Number of outlets | 3 |
Suitable for cable modem | No |
Through loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Through loss at 2150 MHz | 1.5 dB |
Suitable for remote power supply | Yes |
Colour | Aluminium |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 74.6 mm |
Device height | 74.6 mm |
Device depth | 27.2 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ