Skip to main content
Logo print

VALENA LIFE ADAPTER DO MECHANIZMÓW MOSAICTM BIAŁY

VALIF Legrand

VALENA LIFE ADAPTER DO MECHANIZMÓW MOSAICTM BIAŁY

REF. 752144 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970455567
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
22,69 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Colour White
RAL-number (similar) 9003
With label space No
Lockable No
Dimensions SQ45 / SQ45
Device width 74.7 mm
Device height 74.7 mm
Device depth 37 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C
Antimicrobial treatment No

Dokumentacja

1 dokument
Autocad 3D
752144_AllCATPart.stp ifc (14.04 Mo)
6 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Certyfikat
VDE-40044639 (0.29 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705449 (1.08 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001410 (0.87 Mo)
Certyfikat