![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/774310_pw_122702.jpg)
VALENA ŁĄCZNIK SCHODOWY ZE WSKAŹNIKIEM PRZEPŁYWU PRĄDU KREM 10AX-250~
VALEN
Legrand
VALENA ŁĄCZNIK SCHODOWY ZE WSKAŹNIKIEM PRZEPŁYWU PRĄDU KREM 10AX-250~
REF. 774325
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245067743256
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
60,83 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wiring system | Two-way switch |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
With mounting plate | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Beige |
RAL-number (similar) | 1013 |
Colour of switch operator | Beige |
Label space/information surface | No |
Illumination | Yes |
Function lighting | Illuminated (on) |
Type of lighting | Glow lamp |
Suitable for degree of protection (IP) | IP31 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Other |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 71 mm |
Device height | 71 mm |
Device depth | 37 mm |
Built-in depth | 21 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-40 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-NL-4908
(1.65 Mo)
WYBIERZ