Skip to main content
Logo print

VALENA ALLURE - RAMKA PIĘCIOKROTNA SKÓRA

VALUR Legrand

VALENA ALLURE - RAMKA PIĘCIOKROTNA SKÓRA

REF. 754455 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970479129
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
525,01 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of units 5
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 5
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 10
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Leather
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Other
Surface finishing Matt
Colour Brown
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 377 mm
Height 95.5 mm
Depth 10 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -5-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F02209EN-01.pdf pdf (0.22 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
754305_AllCATPart.stp ifc (26.26 Mo)
7 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Certyfikat
VDE-40044639 (0.29 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705449 (1.08 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001615 (0.97 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Certyfikat
Certyfikat