Skip to main content
Logo print

VALENA ALLURE - RAMKA PIĘCIOKROTNA BIAŁE SZKŁO

VALUR Legrand

VALENA ALLURE - RAMKA PIĘCIOKROTNA BIAŁE SZKŁO

REF. 755545 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970486226
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
918,75 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of units 5
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 5
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 10
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Glass
Material quality Glass
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Other
Surface finishing Matt
Colour White
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 374.5 mm
Height 93 mm
Depth 10 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F02210EN-00.pdf pdf (0.7 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
754305_AllCATPart.stp ifc (26.26 Mo)
7 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Certyfikat
VDE-40044639 (0.29 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705449 (1.08 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001615 (0.97 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Certyfikat
Certyfikat