Skip to main content
Logo print

VALENA ALLURE - PUSZKA NATYNKOWA POJEDYNCZA BIAŁA

VALUR Legrand

VALENA ALLURE - PUSZKA NATYNKOWA POJEDYNCZA BIAŁA

REF. 755551 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970486240
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
24,96 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Assembly arrangement Surface mounted box
Suitable for modular domestic switching devices No
Number of modules (module system) 1
Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Shape Square
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With cover frame No
With duct entry Yes
With cable entry Yes
With screw gland entry No
Shock resistant Yes
Degree of protection (IP) IP2X
Width 93.9 mm
Height 93.9 mm
Depth 44.8 mm
Device width 93.9 mm
Device height 93.9 mm
Device depth 44.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F02205EN-00.pdf pdf (0.37 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
755551_AllCATPart.stp ifc (22.31 Mo)
9 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_705589 (1.34 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Certyfikat
VDE-40044639 (0.29 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-FR_705449 (1.08 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-003511 (0.46 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-HU-001615 (0.97 Mo)