![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755572-LEGRAND-1000.jpg)
VALENA ALLURE - PUSZKA NATYNKOWA PODWÓJNA ALUMINIUM
VALUR
Legrand
VALENA ALLURE - PUSZKA NATYNKOWA PODWÓJNA ALUMINIUM
REF. 755572
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970486394
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
55,19 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Surface mounted box |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of modules (module system) | 2 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 7040 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 165.9 mm |
Height | 93.9 mm |
Depth | 44.8 mm |
Device width | 165.9 mm |
Device height | 93.9 mm |
Device depth | 44.8 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
8 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Certyfikat
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Certyfikat
MEEI-UP 69266624 0001
(2.39 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-003511
(0.46 Mo)
Certyfikat
MEEI-UP 69250798 0001
(0.37 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001615
(0.97 Mo)
WYBIERZ