![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/752181-LEGRAND-1000.jpg)
VALENA ALLURE - PLAKIETKA ŁĄCZNIKA AUTOMATYCZNEGO BEZ ZACISKU N Z PRZEŁĄCZNIKIEM ON/OFF CZARNA
VALUR
Legrand
VALENA ALLURE - PLAKIETKA ŁĄCZNIKA AUTOMATYCZNEGO BEZ ZACISKU N Z PRZEŁĄCZNIKIEM ON/OFF CZARNA
REF. 752181
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970463081
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
37,88 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Time switch |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Black |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 54.9 mm |
Height | 54.6 mm |
Depth | 17 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ