VALENA ALLURE - PLAKIETKA ŁĄCZNIKA AUTOMATYCZNEGO 400 W BIAŁA
VALUR
Legrand
VALENA ALLURE - PLAKIETKA ŁĄCZNIKA AUTOMATYCZNEGO 400 W BIAŁA
REF. 752179
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970477286
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
19,75 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Imprint/indication | None |
---|---|
Utilization | Other |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 12 mm |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ