![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755186-LEGRAND-1000.jpg)
VALENA ALLURE - PLAKIETKA KREMOWA ZAŚLEPKI
VALUR
Legrand
VALENA ALLURE - PLAKIETKA KREMOWA ZAŚLEPKI
REF. 755186
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970483096
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
20,64 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Square |
Width opening | 53 mm |
Height opening | 53 mm |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
8 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Certyfikat
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-003511
(0.46 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001615
(0.97 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Certyfikat
MEEI-UP 69266624 0001
(2.39 Mo)
Certyfikat
MEEI-UP 69250798 0001
(0.37 Mo)
WYBIERZ