![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755056-LEGRAND-1000.jpg)
VALENA ALLURE - PLAKIETKA KREMOWA WYJŚCIA KABLOWEGO Z ZACISKIEM
VALUR
Legrand
VALENA ALLURE - PLAKIETKA KREMOWA WYJŚCIA KABLOWEGO Z ZACISKIEM
REF. 755056
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970481979
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
10,40 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Cable outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Beige |
---|---|
RAL-number (similar) | 1013 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 55 mm |
Height | 53.1 mm |
Depth | 30.3 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ