Skip to main content
Logo print

VALENA ALLURE - PLAKIETKA KREMOWA TERMOSTATU DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

VALUR Legrand

VALENA ALLURE - PLAKIETKA KREMOWA TERMOSTATU DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

REF. 755326 PKWiU 26.51.70.0 EAN. 3414970483959
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
49,23 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Turn button
Imprint/indication Other
Utilization Thermostat
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Beige
RAL-number (similar) 1013
With label area No
With exchangeable lens/symbol Yes
Suitable for degree of protection (IP) IP2X
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.8 mm
Height 54.6 mm
Depth 13.1 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Dokumentacja

1 dokument
Autocad 3D
755315_AllCATPart.stp ifc (8.47 Mo)