Skip to main content
Logo print

VALENA ALLURE - PLAKIETKA KREMOWA GNIAZDA TV KOŃCOWEGO TYPU ''F'' LUB KOŃCOWEGO LUB PRZELOTOWEGO LUB ZAKOŃCZENIOWEGO

VALUR Legrand

VALENA ALLURE - PLAKIETKA KREMOWA GNIAZDA TV KOŃCOWEGO TYPU ''F'' LUB KOŃCOWEGO LUB PRZELOTOWEGO LUB ZAKOŃCZENIOWEGO

REF. 754766 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970479655
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
19,77 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Utilization Other
Support ring No
With dust cover No
With hinged lid No
Outlet direction Straight
Imprintable label Without indication field
With imprint No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Beige
RAL-number (similar) 1013
Transparent No
Type of fastening Other
Number of modules (module system) 2
With strain relief No
Luster terminal No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 53.1 mm
Device height 53.1 mm
Device depth 8.2 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Dokumentacja

1 dokument
Autocad 3D
754765_AllCATPart.stp ifc (2.96 Mo)