Skip to main content
Logo print

VALENA ALLURE - PLAKIETKA KREMOWA GNIAZDA POJEDYNCZEGO SCHUKO 2P+Z Z KLAPKĄ

VALUR Legrand

VALENA ALLURE - PLAKIETKA KREMOWA GNIAZDA POJEDYNCZEGO SCHUKO 2P+Z Z KLAPKĄ

REF. 754866 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970509376
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
25,52 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Utilization Socket outlet
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Beige
RAL-number (similar) 1013
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP21
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 74.6 mm
Height 74.6 mm
Depth 47.8 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Dokumentacja

1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_705449 (1.08 Mo)