Skip to main content
Logo print

VALENA ALLURE - PLAKIETKA CZARNA ŁĄCZNIKA HOTELOWEGO

VALUR Legrand

VALENA ALLURE - PLAKIETKA CZARNA ŁĄCZNIKA HOTELOWEGO

REF. 755168 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414970482938
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
45,54 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Hotel card
Imprint/indication Other
Utilization Other
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Black
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 60.5 mm
Height 60.5 mm
Depth 19.2 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Dokumentacja

1 dokument
Autocad 3D
755160_AllCATPart.stp ifc (9.78 Mo)