Skip to main content
Logo print

VALENA ALLURE - PLAKIETKA BIAŁA ŚCIEMNIACZA OBROTOWEGO 400 W

VALUR Legrand

VALENA ALLURE - PLAKIETKA BIAŁA ŚCIEMNIACZA OBROTOWEGO 400 W

REF. 752045 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970476630
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
27,34 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Turn button
Imprint/indication Other
Utilization Dimmer
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 55 mm
Height 54.6 mm
Depth 18.8 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Dokumentacja

1 dokument
Autocad 3D
752045_AllCATPart.stp ifc (10.41 Mo)