VALENA ALLURE - PLAKIETKA BIAŁA GNIAZDA POJEDYNCZEGO 2P+Z
VALUR
Legrand
VALENA ALLURE - PLAKIETKA BIAŁA GNIAZDA POJEDYNCZEGO 2P+Z
REF. 755305
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970509314
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
7,78 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53.1 mm |
Height | 53.1 mm |
Depth | 16.95 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |