Skip to main content
Logo print

VALENA ALLURE - PLAKIETKA ALUMINIUM WYJŚCIA KABLOWEGO Z ZACISKAMI

VALUR Legrand

VALENA ALLURE - PLAKIETKA ALUMINIUM WYJŚCIA KABLOWEGO Z ZACISKAMI

REF. 755057 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970481993
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
15,85 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Other
Imprint/indication None
Utilization Cable outlet
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 7040
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 55 mm
Height 53.1 mm
Depth 30.3 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Dokumentacja

1 dokument
Autocad 3D
755055_AllCATPart.stp ifc (7.14 Mo)