![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/754867-LEGRAND-1000.jpg)
VALENA ALLURE - PLAKIETKA ALUMINIUM IP21 GNIAZDA POJEDYNCZEGO 2P+Z
VALUR
Legrand
VALENA ALLURE - PLAKIETKA ALUMINIUM IP21 GNIAZDA POJEDYNCZEGO 2P+Z
REF. 754867
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970480408
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
32,81 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Aluminium |
---|---|
RAL-number (similar) | 7040 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 74.6 mm |
Height | 74.6 mm |
Depth | 47.8 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |