VALENA ALLURE - ŁĄCZNIK WENTYLACJI 4-POŁOŻENIOWY PERŁOWY
VALUR
Legrand
VALENA ALLURE - ŁĄCZNIK WENTYLACJI 4-POŁOŻENIOWY PERŁOWY
REF. 755179
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970483058
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
374,50 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Method of operation | Turn button |
Wiring system | Circuit 0 - 1 - 2 - 3 |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Rated current | 20 A |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Width | 74.7 mm |
Height | 74.7 mm |
Depth | 39 mm |
Built-in depth | 27 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 4-4 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ