Skip to main content
Logo print

VALENA ALLURE - ŁĄCZNIK SCHODOWY 10AX

VALUR Legrand

VALENA ALLURE - ŁĄCZNIK SCHODOWY 10AX

REF. 752006 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414970465542
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
23,84 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Wiring system Two-way switch
Method of operation Rocker/button
Assembly arrangement Basic element
Push button switch No
Number of rockers 1
Mounting method Flush-mounted
Type of fastening Mounting with claw and screw
With mounting plate Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Other
RAL-number (similar) 9013
Colour of switch operator Other
Label space/information surface No
Illumination Optional
Function lighting Orientation
Type of lighting LED exchangeable
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Nominal voltage 250 V
Rated current 10 A
Switching current for fluorescent lamps 10 AX
Feedback-signal contact No
Connection type Other
Heating switch No
Washing machine switch No
Device width 74.7 mm
Device height 74.7 mm
Device depth 37.2 mm
Built-in depth 27.5 mm
Min. depth of built-in installation box 30 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Cable section 2.5-2.5 mm²

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F02081EN-01.pdf pdf (0.63 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE09162AH.pdf pdf (4.47 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01286-V01.01-EN.pdf pdf (0.69 Mo)
Certyfikat
VDE-40044639 (0.29 Mo)