Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/752088-LEGRAND-1000.jpg)
VALENA ALLURE - KLAWISZE CZARNE ŚCIEMNIACZA PRZYCISKOWEGO LUB ŚCIEMNIACZ 1-10 V BALAST
VALUR
Legrand
VALENA ALLURE - KLAWISZE CZARNE ŚCIEMNIACZA PRZYCISKOWEGO LUB ŚCIEMNIACZ 1-10 V BALAST
REF. 752088
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970477088
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Two-part button |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Utilization | Dimmer |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Black |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 54.4 mm |
Height | 53.5 mm |
Depth | 9.7 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ