Skip to main content
Logo print

VALENA ALLURE - KLAWISZE CZARNE ŁĄCZNIKA POTRÓJNEGO

VALUR Legrand

VALENA ALLURE - KLAWISZE CZARNE ŁĄCZNIKA POTRÓJNEGO

REF. 755038 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414970481818
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
27,34 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Three-part rocker
Imprint/indication None
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Black
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.3 mm
Height 53.1 mm
Depth 10.25 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Dokumentacja

1 dokument
Autocad 3D
755035_AllCATPart.stp ifc (28.68 Mo)
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)