![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755219-LEGRAND-1000.jpg)
VALENA ALLURE - KLAWISZ PERŁOWY ŁĄCZNIKA CZASOWEGO Z ZACISKIEM N LUB BEZ ZACISKU N
VALUR
Legrand
VALENA ALLURE - KLAWISZ PERŁOWY ŁĄCZNIKA CZASOWEGO Z ZACISKIEM N LUB BEZ ZACISKU N
REF. 755219
PKWiU 26.51.70.0
EAN.
3414970483270
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
34,61 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Utilization | Time switch |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | White |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 54.3 mm |
Height | 53.4 mm |
Depth | 9 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ