Skip to main content
Logo print

VALENA ALLURE - KLAWISZ CZARNY PRZYCISKU PRZEŁĄCZNIKANEGO NO/NC Z SYMBOLEM DZWONKA

VALUR Legrand

VALENA ALLURE - KLAWISZ CZARNY PRZYCISKU PRZEŁĄCZNIKANEGO NO/NC Z SYMBOLEM DZWONKA

REF. 755018 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414970481597
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
16,04 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model One-part rocker
Imprint/indication Symbol "bell"
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Black
With label area Yes
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.4 mm
Height 53.5 mm
Depth 9.7 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Dokumentacja

1 dokument
Autocad 3D
755015_AllCATPart.stp ifc (11.12 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Certyfikat
VDE-40044639 (0.29 Mo)