Skip to main content
Logo print

VALENA ALLURE - KLAWISZ BIAŁY ŁĄCZNIKA LUB PRZYCISKU STEROWANIA ROLET

VALUR Legrand

VALENA ALLURE - KLAWISZ BIAŁY ŁĄCZNIKA LUB PRZYCISKU STEROWANIA ROLET

REF. 755145 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414970482679
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
20,05 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Three-part rocker
Imprint/indication Symbol "arrows"
Utilization Venetian blind
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
With label area Yes
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.4 mm
Height 53.5 mm
Depth 8.6 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Dokumentacja

1 dokument
Autocad 3D
755145_AllCATPart.stp ifc (24.18 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Certyfikat
VDE-40044639 (0.29 Mo)