VALENA ALLURE GNIAZDO TV-RD
VALUR
Legrand
VALENA ALLURE GNIAZDO TV-RD
REF. 753062
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970451811
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
74,15 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | Other |
DAB+ | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Tap loss at 860 MHz | 10 dB |
Number of outlets | 2 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | No |
Colour | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 74.6 mm |
Device height | 74.6 mm |
Device depth | 27.2 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ