UPS MEGALINE 3750 VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI
Legrand
UPS MEGALINE 3750 VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI
REF. 310344
EAN.
3245063103443
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zakres napięcia wejściowego | 184-264 V |
---|---|
Częstotliwość wejściowa | 50-60 Hz |
Zakres napięcia wyjściowego | 230-232 V |
Częstotliwość wyjściowa | 50-60 Hz |
Wyjściowa moc czynna | 2625 W |
Wyjściowa moc pozorna | 3700 VA |
Rodzaj napięcia | AC |
Wysokość | 475 mm |
Szerokość | 270 mm |
Głębokość | 570 mm |
Ciężar | 43 kg |
Czas przejścia do pełnego obciążenia | 13 min |
Zarządzanie przez sieć | Tak |
Technologia USV | Online |
Rodzaj budowy | Wolnostojący |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Bateria lub akumulator | Akumulator |
---|---|
Rodzaj akumulatora (Pakiet1) | Ołów |
Numer Pack1 | 9 |
Liczba baterii (Pakiet1) | 1 |
Waga elementu jednostkowego | 2500 g |
Pack1 Lokalizacja | Produkt zawiera baterię |
Typ regulacji | Przemysłowy (nie przenośny) |
Oznaczenie IEC (Pakiet2) | CR2032 |
Bateria lub akumulator (Pack 2) | Bateria |
Rodzaj akumulatora (Pakiet2) | Lit |
Liczba Pack2 | 1 |
Liczba baterii (Pakiet2) | 1 |
Waga elementu jednostkowego (Pack 2) | 3.3 g |
Pack2 Lokalizacja | Produkt zawiera baterię |
Rodzaje regulacji (Pack2) | Przenośny (format standardowy) |
Dokumentacja
2 dokumenty
Whitepaper
Poradnik techniczny
EXB21082_EN.pdf
pdf (11.02 Mo)
to access this document
WYBIERZ