UPS KSPE RACK PANEL BAT 3KVA
UPSD
Legrand
UPS KSPE RACK PANEL BAT 3KVA
REF. 311077
PKWiU 27.90.11.0
EAN.
3414972084567
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
3 354,50 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Battery/accumulator |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 440 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 440 mm |
Operating / setting temperature | 20-25 °C |
Storage temperature | 0-50 °C |
Halogen free | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
---|---|
IEC code (Pack1) | VRLA |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Element Composition (Pack1) | Lead-acid |
Number of Pack 1 | 1 |
Number of Single Element (Pack1) | 6 |
Battery ou Accumulator (Pack2) | Accumulator (rechargeable) |
Pack2 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack2) | P : Portable (Standard format) |
Dokumentacja
4 dokumenty
Whitepaper
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Broszura
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-JPTUV-137802-M1
(0.63 Mo)
WYBIERZ