UPS KEOR SPE RACK 3U 2,2KVA
UPSD
Legrand
UPS KEOR SPE RACK 3U 2,2KVA
REF. 311071
PKWiU 27.90.11.0
EAN.
3414972083461
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
4 203,47 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Input voltage | 175 - 288 V |
---|---|
Primary frequency | 47-63 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Output voltage | 208-240 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 1980 W |
Output apparent power | 2200 VA |
USB interface | Yes |
With communication interface RS-232 | No |
SNMP | Yes |
Voltage type | AC |
Height | 132 mm |
Width | 440 mm |
Depth | 500 mm |
Weight | 28.3 kg |
Bridging time full load | 2 min |
Suitable for network-management | Yes |
USV- technology | Line-interactive |
Construction type | 482.6 mm (19 inch) device |
Max. voltage distortion output (linear load) | 3 % |
Output power factor | 0.9 |
Overall efficiency | 85 % |
Efficiency in eco-mode | 98 % |
Potential free switch contact | Yes |
---|---|
Auto shut down function | Yes |
Input connection | C20 |
Number of output connections C13 | 8 |
Number of output connections C19 | 1 |
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of output connections fixed connection | 0 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | 0-50 °C |
Supply current | 8-13 A |
Sound level | 55 dB |
Terminal marking indication | Yes |
Type of load | Not applicable |
With socket outlet | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
IEC code (Pack1) | VRLA |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Element Composition (Pack1) | Lead-acid |
Number of Pack 1 | 1 |
Number of Single Element (Pack1) | 6 |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Dokumentacja
6 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Whitepaper
Whitepaper
1 dokument
Broszura
3 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-JPTUV-139105
(0.63 Mo)
Certyfikat
OC / CB-JPTUV-139105
(0.72 Mo)
WYBIERZ