![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310128-LEGRAND-1000.jpg)
UPS KEOR S 6 KVA 17 MIN.
UPSD
Legrand
UPS KEOR S 6 KVA 17 MIN.
REF. 310128
PKWiU 27.90.11.0
EAN.
3245063101289
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
20 249,00 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zakres napięcia wejściowego | 195-280 V |
---|---|
Częstotliwość wejściowa | 45-65 Hz |
Liczba faz napięcia wejściowego | 1 |
Zakres napięcia wyjściowego | 220-240 V |
Częstotliwość wyjściowa | 50-60 Hz |
Wyjściowa moc czynna | 5400 W |
Wyjściowa moc pozorna | 6000 VA |
Liczba faz napięcia wyjściowego | 1 |
SNMP | Tak |
Rodzaj napięcia | AC |
Wysokość | 716 mm |
Szerokość | 275 mm |
Głębokość | 776 mm |
Ciężar | 106 kg |
---|---|
Czas przejścia do pełnego obciążenia | 17 min |
Zarządzanie przez sieć | Tak |
Technologia USV | Online |
Rodzaj budowy | Wolnostojący |
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe) | 1.5 % |
Wyjściowy współczynnik mocy | 0.9 |
Sprawność całkowita | 91 % |
Sprawność w trybie ECO | 97 % |
Bezpotencjałowy zestyk przełączający | Nie |
Automatyczne wyłączanie | Nie |
Złącze wejściowe | Mocowanie na stałe |
Liczba wyjść zaciskowych | 1 |
Dokumentacja
3 dokumenty
Whitepaper
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ