![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310129-LEGRAND-1000.jpg)
UPS KEOR S 6 KVA 0 MIN. Z T.S.
UPSD
Legrand
UPS KEOR S 6 KVA 0 MIN. Z T.S.
REF. 310129
PKWiU 27.90.11.0
EAN.
3245063101296
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
15 821,34 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Input voltage | 195-280 V |
---|---|
Primary frequency | 45-65 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Output voltage | 220-240 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 5400 W |
Output apparent power | 6000 VA |
Number of phases secondary | 1 |
SNMP | Yes |
Voltage type | AC |
Height | 716 mm |
Width | 275 mm |
Depth | 776 mm |
Weight | 100 kg |
---|---|
Bridging time full load | 0 min |
Suitable for network-management | Yes |
USV- technology | Online |
Construction type | Free standing model |
Max. voltage distortion output (linear load) | 1.5 % |
Output power factor | 0.9 |
Overall efficiency | 91 % |
Efficiency in eco-mode | 97 % |
Potential free switch contact | No |
Auto shut down function | No |
Input connection | Fixed connection |
Number of output connections fixed connection | 1 |
Dokumentacja
3 dokumenty
Whitepaper
Dane techniczne
Poradnik techniczny
WYBIERZ