![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310330-WEB-R.jpg)
UPS KEOR PDU FR/8XFR - MONT. RACK
UPSD
Legrand
UPS KEOR PDU FR/8XFR - MONT. RACK
REF. 310330
PKWiU 27.90.11.0
EAN.
3414971529380
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
964,73 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zakres napięcia wejściowego | 160-290 V |
---|---|
Częstotliwość wejściowa | 45-65 Hz |
Liczba faz napięcia wejściowego | 1 |
Zakres napięcia wyjściowego | 207-253 V |
Częstotliwość wyjściowa | 49-61 Hz |
Wyjściowa moc czynna | 480 W |
Wyjściowa moc pozorna | 800 VA |
Liczba faz napięcia wyjściowego | 1 |
SNMP | Nie |
Rodzaj napięcia | AC |
Wysokość | 440 mm |
Szerokość | 88 mm |
Głębokość | 150 mm |
Ciężar | 5.5 kg |
Czas przejścia do pełnego obciążenia | 0 min |
Zarządzanie przez sieć | Nie |
Technologia USV | Offline |
Rodzaj budowy | Do zabudowy rack 19 cali (482,6 mm) |
---|---|
Wyjściowy współczynnik mocy | 0.6 |
Sprawność całkowita | 98 % |
Bezpotencjałowy zestyk przełączający | Nie |
Automatyczne wyłączanie | Nie |
Złącze wejściowe | C14 |
Liczba gniazd wyjściowych C13 | 8 |
Liczba gniazd wyjściowych C19 | 0 |
Liczba wyjść zaciskowych | 0 |
Zakres temperatury pracy | 0-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | 0-40 °C |
Poziom dźwięku | 40 dB |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Rodzaj obciążenia | Uniwersalne i LED |
Z gniazdem wtykowym | Tak |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Dokumentacja
5 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Whitepaper
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ