Skip to main content
Logo print

UPS KEOR LP 3 KVA (6XIEC)

UPSD Legrand

UPS KEOR LP 3 KVA (6XIEC)

REF. 310158 PKWiU 27.90.11.0 EAN. 3414970499318
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
5 625,35 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Input voltage 210-240 V
Primary frequency 45-65 Hz
Number of phases primary 1
Output voltage 230-230 V
Secondary frequency 50-60 Hz
Output effective power 2700 W
Output apparent power 3000 VA
SNMP Yes
Voltage type AC
Height 322 mm
Width 189 mm
Depth 444 mm
Weight 23 kg
Bridging time full load 5 min
Suitable for network-management Yes
USV- technology Online
Construction type Free standing model
Max. voltage distortion output (linear load) 3 %
Output power factor 0.9
Overall efficiency 90 %
Efficiency in eco-mode 96 %
Potential free switch contact No
Auto shut down function Yes
Number of output connections C13 6
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
Battery ou Accumulator (Pack1) Accumulator (rechargeable)
Element Composition (Pack1) Lead
Number of Pack 1 1
Number of Single Element (Pack1) 1
Single Element weight (Pack1) 2050 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) I : Industrial (not Portable)

Dokumentacja

4 dokumenty
Dane techniczne
UPS_LGR_0086_GB_AA.pdf pdf (0.24 Mo)
Whitepaper
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Poradnik techniczny
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE07360AC.pdf pdf (25.66 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-266-V1-EN.pdf pdf (0.64 Mo)