UPS KEOR LP 2 KVA (6XIEC)
UPSD
Legrand
UPS KEOR LP 2 KVA (6XIEC)
REF. 310156
PKWiU 27.90.11.0
EAN.
3414970499295
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
4 687,82 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Input voltage | 210-240 V |
---|---|
Primary frequency | 45-65 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Output voltage | 230-230 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 1800 W |
Output apparent power | 2000 VA |
SNMP | Yes |
Voltage type | AC |
Height | 322 mm |
Width | 151 mm |
Depth | 444 mm |
Weight | 17 kg |
Bridging time full load | 5 min |
Suitable for network-management | Yes |
USV- technology | Online |
Construction type | Free standing model |
---|---|
Max. voltage distortion output (linear load) | 3 % |
Output power factor | 0.9 |
Overall efficiency | 90 % |
Efficiency in eco-mode | 96 % |
Potential free switch contact | No |
Auto shut down function | Yes |
Number of output connections C13 | 6 |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Element Composition (Pack1) | Lead |
Number of Pack 1 | 1 |
Number of Single Element (Pack1) | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 2050 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Dokumentacja
4 dokumenty
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Whitepaper
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ