UPS KEOR LP 1 KVA SZAFA BAT.
UPSD
Legrand
UPS KEOR LP 1 KVA SZAFA BAT.
REF. 310598
PKWiU 27.90.11.0
EAN.
3414970499332
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
3 281,45 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Battery/accumulator |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 151 mm |
Height | 322 mm |
Depth | 444 mm |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
---|---|
Element Composition (Pack1) | Lead |
Number of Pack 1 | 1 |
Number of Single Element (Pack1) | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 2050 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Dokumentacja
3 dokumenty
Whitepaper
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
WYBIERZ