UPS KEOR LP 1 KVA (3XIEC/1XFR)
UPSD
Legrand
UPS KEOR LP 1 KVA (3XIEC/1XFR)
REF. 310155
PKWiU 27.90.11.0
EAN.
3414970499288
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
2 695,48 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Input voltage | 210-240 V |
---|---|
Primary frequency | 50-60 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Output voltage | 230-232 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 900 W |
Output apparent power | 1000 VA |
SNMP | No |
Voltage type | AC |
Height | 236 mm |
Width | 144 mm |
Depth | 367 mm |
Weight | 10 kg |
Bridging time full load | 5 min |
---|---|
Suitable for network-management | Yes |
USV- technology | Online |
Construction type | Free standing model |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Element Composition (Pack1) | Lead |
Number of Pack 1 | 1 |
Number of Single Element (Pack1) | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 2050 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Whitepaper
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ