UPS DAKER DK PLUS+ 2KVA 10MIN.
UPSD
Legrand
UPS DAKER DK PLUS+ 2KVA 10MIN.
REF. 310171
PKWiU 27.90.11.0
EAN.
3414970826930
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
6 244,07 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Input voltage | 176-280 V |
---|---|
Primary frequency | 47.5-63 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Output voltage | 228-232 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 1800 W |
Output apparent power | 2000 VA |
Number of phases secondary | 1 |
SNMP | Yes |
Voltage type | AC |
Height | 440 mm |
Width | 88 mm |
Depth | 600 mm |
Weight | 29.5 kg |
Bridging time full load | 5 min |
Suitable for network-management | Yes |
USV- technology | Online |
Construction type | 482.6 mm (19 inch) device |
Max. voltage distortion output (linear load) | 3 % |
Output power factor | 0.9 |
Overall efficiency | 91 % |
Efficiency in eco-mode | 97 % |
---|---|
Potential free switch contact | No |
Auto shut down function | No |
Input connection | C14 |
Number of output connections C13 | 6 |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | 0-50 °C |
Supply current | 13.6-13.6 A |
Sound level | 50 dB |
Type of load | Universal |
With socket outlet | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
IEC code (Pack1) | VRLA |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Element Composition (Pack1) | Lead |
Number of Pack 1 | 1 |
Number of Single Element (Pack1) | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 2400 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Dokumentacja
4 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Whitepaper
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ