![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-SF50_CF54_P_070802.jpg)
UCHWYT ZAWIESZENIA DLA KORYT O SZEROKOŚCI 50 MM, I316L
CBASS
Legrand
UCHWYT ZAWIESZENIA DLA KORYT O SZEROKOŚCI 50 MM, I316L
REF. CM586144
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075861441
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
143,36 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 73 mm |
---|---|
Width | 50 mm |
Height | 135 mm |
Diameter | 21 mm |
Thread size (metric) | 0 |
Model | Ceiling bracket |
Load bearing capacity | 2500 N |
Hinging | No |
Adjustable | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ