UCHWYT ZAWIESZENIA DLA KORYT O SZEROKOŚCI 50 MM, GS
CBACY
Legrand
UCHWYT ZAWIESZENIA DLA KORYT O SZEROKOŚCI 50 MM, GS
REF. CM557300
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075573009
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
9,55 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 110 mm |
---|---|
Width | 30 mm |
Height | 58 mm |
Suitable for cable management system width | 50-50 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 120 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ