UCHWYT WZMAC DO WSPORN CRP GC
CBACY
Legrand
UCHWYT WZMAC DO WSPORN CRP GC
REF. CM557203
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075572033
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
110,92 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Continuous |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Thread size (metric) | 10 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 42-98 mm |
Bore diameter | 10.5 mm |
Breaking load | 350 N |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ