Skip to main content
Logo print

UCHWYT OZNACZNIKÓW DO PRZEWODÓW 4-10MM DŁUGOŚĆ 30 (X200)

OZNAC Legrand

UCHWYT OZNACZNIKÓW DO PRZEWODÓW 4-10MM DŁUGOŚĆ 30 (X200)

REF. 037942 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060379421
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1,57 zł / 1 piece Product available in 200 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Roller shape
Toothing None
Material Plastic
Core diameter 2.3-4.5 mm
Cable diameter 4.2-7.6 mm
Length 30 mm
Colour Colourless
Transparent Yes
With label space No
Imprint None
Mounting method Other

Dokumentacja

1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-213-V1-EN.pdf pdf (0.59 Mo)